Manuel drift

ADVARSEL

Fare på grund af uventet start.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
- Når du trykker på RUN-tasten, frigives omformeren og startes med omdrejningstallet, der eventuel er indstillet forinden.
- Når du stopper den manuelle drift, aktiveres de nominelle værdier, der aktuelt foreligger. Nominelle værdier kan være indstillet via digitalindgange eller procesdata.
- Kontrollér før start af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
Dette menupunkt muliggør den manuelle drift af motoren via omformeren. I det følgende eksempel indstilles den manuelle drift med et motoromdrejningstal på 1000 min-1.
Videreførende informationer