Handbedrijf

WAARSCHUWING

Gevaar door onverwacht opstarten.
Dodelijk of ernstig letsel.
  • Als u op de RUN-toets drukt, wordt de regelaar vrijgegeven en met het eventueel eerdere ingestelde toerental gestart.
  • Als u het handbedrijf stopt, worden de momenteel geconfigureerde setpoints actief. Setpoints kunnen door digitale ingangen of procesdata gespecificeerd zijn.
  • Controleer vóór het starten van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.

Via deze menuoptie is handbedrijf van de motor via de regelaar mogelijk. In het volgende voorbeeld wordt het handbedrijf met een motortoerental van 1000 min-1 ingesteld.