Manuell drift

ADVARSEL

Fare som følge av uventet oppstart.
Livsfare eller alvorlige personskader.
  • Hvis du trykker inn RUN-tasten, blir omformeren frigitt og startes med det turtallet som eventuelt ble stilt inn på forhånd.
  • Hvis du stanser manuell drift, aktiveres de skal-verdiene som for øyeblikket foreligger. Skal-verdier kan være spesifisert med digitalinnganger eller prosessdata.
  • Før manuell drift startes, må du kontrollere at ingen personer oppholder seg på områder med roterende deler.

Dette menypunktet tilrettelegger for manuell drift av motoren via omformeren. I eksempelet nedenfor stilles manuell drift inn med et motorturtall på 1000 min-1.