Consignas fijas – Aceleración 1, 2

Esta opción de menú ofrece las siguientes posibilidades de ajuste:

  • Límite de aplicación – Aceleración CA1 y CA2
  • Consigna fija – Aceleración 1 y 2 CA1
  • Consigna fija – Aceleración 1 y 2 CA2

AVISO

En el ajuste de fábrica tienen efecto sólo los límites de la aplicación. Para que las consignas fijas tengan efecto, debe cambiar el parámetro Aceleración máxima – fuente (índice 8377.21) al valor 1F20A2hex (consignas fijas aceleración). Encontrará informaciones para cambiar el parámetro en el capítulo Acceso a parámetros mediante índice.
Los valores pueden indicarse con un máximo de 8 dígitos antes del punto decimal y 2 dígitos después del punto decimal en la unidad del sistema min-1.

Display de 7 segmentos

Parámetro

Índice

Límite de aplicación – Aceleración CA1

8357.12

Consigna fija – Aceleración 1 CA1

8354.40

Consigna fija – Aceleración 2 CA1

8354.42

Límite de aplicación – Aceleración CA2

8358.12

Consigna fija – Aceleración 1 CA2

8354.41

Consigna fija – Aceleración 2 CA2

8354.43

Secuencia de "Ajustar consignas fijas aceleración"