Acceso a parámetros mediante índice

El acceso a la estructura de parámetros del variador se realiza mediante el acceso al índice en la opción del menú principal Parámetro. Dependiendo del parámetro, debe introducir los valores en formato decimal o hexadecimal. El display de 7 segmentos de la consola de programación muestra valores hexadecimales del siguiente modo (valor de ejemplo C20hex ):

AVISO

Los valores hexadecimales se deben introducir empezando por la derecha.
Ejemplo: El valor decimal "1000" corresponde al valor hexadecimal "3E8". Éste lo debe introducir en la consola de programación en la forma "0H3E8", empezando con el "8".