Dostęp do parametrów za pomocą indeksu
Dostęp do struktury parametrów falownika jest możliwy poprzez dostęp do indeksu w punkcie menu głównego Parametr. W zależności od parametrów należy podać wartości dziesiętne lub szesnastkowe. Wartości szesnastkowe pojawiają się na 7-segmentowym wyświetlaczu panelu sterowania w następujący sposób (przykładowa wartość C20hex):
WSKAZÓWKA

Wartości szesnastkowe należy wpisywać, rozpoczynając od prawej strony.
Przykład: Wartość dziesiętna "1000" odpowiada wartości szesnastkowej "3E8". Należy wpisać ją na panelu sterowania w formie "0H3E8", zaczynając od cyfry "8".
Dalsze informacje