Přístup k parametrům přes index
Přístup ke struktuře parametrů měniče je přes indexový přístup v bodě hlavního menu Parametry. V závislosti na parametru je třeba zadat hodnoty decimálně nebo hexadecimálně. Sedmisegmentový displej ovládacího zařízení zobrazuje hexadecimální hodnoty takto (příklad hodnoty C20hex ):
POZNÁMKA

Hexadecimální hodnoty musíte zadávat zprava.
Příklad: Decimální hodnota "1000" odpovídá hexadecimální hodnotě "3E8". Tuto hodnotu musíte na ovládacím zařízení zadat ve tvaru "0H3E8", počínaje číslicí "8".
Další informace