Tilgang til parametere via indeks
Tilgangen til omformerens parameterstruktur følger via indekstilgang i hovedmenypunktet Parameter. Avhengig av parameter må du legge inn verdiene desimal eller heksadesimal. Operatørpanelets syv segments display viser heksadesimalverdier på følgende måte (eksempel på verdi C20hex ):
MERK

Heksadesimalverdier må legges inn med start fra høyre.
Eksempel: Desimalverdi "1000" tilsvarer heksadesimalverdi "3E8". Denne må du legge inn i formen "0H3E8" på operatørpanelet, og begynne med "8".
Videreførende informasjon