Acesso aos parâmetros via índice
A estrutura de parâmetros do conversor é acessada através do acesso de índice no item do menu principal Parâmetro. Dependendo do parâmetro, é necessário inserir os valores em decimal ou hexadecimal. O display de 7 segmentos do painel do operador mostra os valores hexadecimais da seguinte forma (exemplo de valor C20hex ):
INFORMAÇÃO

Você deve inserir valores hexadecimais começando pela direita.
Exemplo: o valor decimal "1000" corresponde ao valor hexadecimal "3E8". Você deve inserir isso no formulário "0H3E8" no painel do operador, começando com o "8".
Informações adicionais