Pääsy parametreihin indeksillä

Pääsy taajuusmuuttajan parametrirakenteeseen tapahtuu indeksipääsyllä päävalikkokohdasta Parametrit. Parametreistä riippuen arvot on syötettävä desimaalisena tai heksadesimaalisena. Ohjauslaitteen 7-segmenttinäyttö näyttää heksadesimaaliarvot seuraavasti (esimerkkiarvo C20hex ):

HUOM

Heksadesimaaliset arvot on syötettävä oikealta aloittaen.
Esimerkki: Desimaaliarvo ”1000” vastaa heksadesimaaliarvoa ”3E8”. Se on syötettävä ohjauslaitteeseen muodossa ”0H3E8”, alkaen numerolla ”8”.