Bit-Pointer

Bit-Pointerilla voidaan viitata parametrin arvolla toisen parametrin arvoon.

Esimerkki

Digitaaliseen tuloon DI01 tulee kohdistaa arvo ”8314.2 bitti 0 HW-rajakytkin positiivinen AS1”. Taajuusmuuttajan dokumentaatiossa on parametrihakemisto. Se sisältää kaikki parametrit ja niiden mahdolliset arvot.

Vastaavasti parametrille 8334.11 Toiminto DI 01 ilmoitetaan seuraava arvo: 8314.2 bitti 0 ”HW-rajakytkin positiivinen AS1”. Kyseinen arvo on syötettävä ohjauslaitteeseen CBG01A heksadesimaalisena. Muuntaminen tapahtuu osioittain. Bit-Pointerin desimaaliset arvot rakentuvat seuraavan kaavion mukaan:

Heksadesimaaliset arvot Bit-Pointerille ohjuslaitteeseen CBG01A syöttämistä varten rakentuvat seuraavan kaavion mukaan:

Osioiden muuntaminen desimaalisesta heksadesimaaliseen

 

desimaalinen

heksadesimaalinen

Indeksi

8314des

207Ahex

Alaindeksi

02des

02hex

Bitti

00des

00hex

Heksadesimaalisten arvojen kaaviosta saadaan seuraava arvo ohjauslaitteeseen CBG01A syötettäväksi: 0002207Ahex. Kyseisen arvon voi syöttää osion Muutoksen tekeminen mukaisesti.