Bit-Pointer
Bir Bit-Pointer kullanarak bir parametrenin değeri olarak diğer bir parametrenin değerine referansta bulunmak mümkündür.
Örnek
DI01 dijital girişine "8314.2 Bit 0 HW limit anahtar pozitif AS1" değeri atanması istenmektedir. Frekans çeviricinin dokümantasyonunda bir parametre listesini bulabilirsiniz. Bunun içinde tüm parametreler ve olası değerleri bulunur.
Buna istinaden parametre 8334.11 Fonksiyon DI 01 için aşağıdaki değer belirtilmektedir: 8314.2 Bit 0 "HW limit anahtar pozitif AS1". Bu değeri CBG01A tuş takımında on altılık girmelisiniz. Bu dönüştürme kısımlarla uygulanır. Bit-Pointer için ondalık değerler aşağıdaki şemaya göre yapılandırılmıştır:
CBG01A tuş takımında giriş için Bit-Pointer için on altılık değerler aşağıdaki şemaya göre yapılandırılmıştır:
| ondalık | on altılık |
|---|---|---|
İndeks | 8314dec | 207Ahex |
Alt indeks | 02dec | 02hex |
Bit | 00dec | 00hex |
On altılık değerleri için şemadan CBG01A tuş takımına giriş için aşağıdaki değer elde edilmektedir: 0002207Ahex. Bu değeri Değişikliğin yapılması kısmına göre girebilirsiniz.