Indicatore bit

Con un indicatore bit è possibile rimandare a un valore di un altro parametro per il valore del parametro.

Esempio

All'input digitale DI01 deve essere assegnato il valore "8314.2 bit 0 finecorsa HW positivo LA1". Nella documentazione del convertitore di frequenza si trova un elenco dei parametri. Esso riporta tutti i parametri e i relativi valori possibili.

Per il parametro 8334.11 Funzione DI 01 viene indicato rispettivamente il valore seguente: 8314.2 bit 0 "finecorsa HW positivo LA1". Questo valore va immesso sul pannello operatore CBG01A in forma esadecimale. La conversione avviene per sezione. I valori decimali per l'indicatore bit sono strutturati secondo lo schema seguente:

I valori esadecimali per l'indicatore bit per l'immissione sul pannello operatore CBG01A sono strutturati secondo lo schema seguente:

Conversione delle sezioni decimali in esadecimali

 

decimale

esadecimale

Indice

8314dec

207Ahex

Sottoindice

02dec

02hex

Bit

00dec

00hex

Dallo schema per i valori esadecimali risulta il valore seguente per l'immissione nel pannello operatore CBG01A: 0002207Ahex. Questo valore può essere immesso secondo il paragrafo Esecuzione delle modifiche.