Bit-Pointer

Um Bit-Pointer permite que o valor de um parâmetro se refira ao valor de outro parâmetro.

Exemplo

O valor "8314.2 Bit 0 Chave fim de curso HW positivo AS1" deve ser atribuído à entrada digital DI01. Você encontrará uma lista de parâmetros na documentação do conversor. Este contém todos os parâmetros e seus valores possíveis.

Assim, o seguinte valor é especificado para o parâmetro 8334.11 Função DI 01: 8314.2 Bit 0 "Chave de fim de curso positivo HW AS1". É necessário inserir este valor em formato hexadecimal no painel de operação CBG01A. Essa conversão é feita em seções. Os valores decimais para Bit-Pointer são estruturados de acordo com o seguinte esquema:

Os valores hexadecimais para Bit-Pointer para entrada no painel de operação CBG01A estão estruturados da seguinte forma:

Conversão das seções de decimal para hexadecimal

 

decimal

hexadecimal

Índice

8314dec

207Ahex

Subíndice

02dec

02hex

Bit

00dec

00hex

O esquema para valores hexadecimais resulta no seguinte valor para entrada no painel de operação CBG01A: 0002207Ahex. É possível inserir esse valor de acordo com a seção Fazer mudança.