Bit-pointer
Med en bit-pointer er det muligt at henvise til værdien i en anden parameter som værdi i en parameter.
Eksempel
Værdien "8314.2 Bit 0 HW-endestop positiv AS1" skal tilordnes til den digitale indgang DI01. En parameterliste findes i dokumentationen til omformeren. De indeholder alle parametre og deres mulige værdier.
I overensstemmelse hermed angives den følgende værdi for parameteren 8334.11 Funktion DI 01: 8314.2 Bit 0 "HW-endestop positiv AS1". Du skal indtaste denne værdi hexadecimalt på betjeningsenheden CBG01A. Denne omregning foretages afsnit for afsnit. De decimale værdier for bit-pointer er opbygget efter følgende skema:
De hexadecimale værdier for bit-pointer til indtastning på betjeningsenheden CBG01A er opbygget efter følgende skema:
| Decimal | Hexadecimal |
|---|---|---|
Indeks | 8314dec | 207Ahex |
Subindeks | 02dec | 02hex |
Bit | 00dec | 00hex |
Af skemaet for hexadecimale værdier følger følgende værdi til indtastning i betjeningsenheden CBG01A: 0002207Ahex. Du kan indtaste denne værdi i henhold til afsnit Gennemførelse af ændring.