Bit-pointer

Met een bit-pointer is het mogelijk om als waarde van een parameter naar een waarde van een andere parameter te verwijzen.

Voorbeeld

Aan digitale ingang DI01 moet de waarde "8314.2 Bit 0 HW-eindschakelaar positief AS1" worden toegewezen. In de documentatie van de regelaar vindt u een parameterlijst. Deze vermeldt alle parameters en de mogelijke waarden ervan.

Dienovereenkomstig wordt voor parameter 8334.11 Functie DI 01 de volgende waarde opgegeven: 8314.2 Bit 0 "HW-eindschakelaar positief AS1". Deze waarde moet u op het bedieningstoestel CBG01A hexadecimaal invoeren. Deze omrekening vindt per sectie plaats. De decimale waarden voor bit-pointers zijn aan de hand van het volgende schema opgebouwd:

De hexadecimale waarde voor bit-pointers voor invoeren op het bedieningstoestel CBG01A zijn aan de hand van het volgende schema opgebouwd:

Omrekening van de secties decimaal naar hexadecimaal

 

decimaal

hexadecimaal

Index

8314dec

207Ahex

Subindex

02dec

02hex

Bit

00dec

00hex

Uit het schema voor hexadecimale waarden resulteert de volgende waarde voor het invoeren in het bedieningstoestel CBG01A: 0002207Ahex. Deze waarde kunt u zoals beschreven in paragraaf Wijziging configureren invoeren.