Bitový ukazatel

Pomocí bitového ukazatele lze pro hodnotu parametru odkazovat na hodnotu jiného parametru.

Příklad

Digitálnímu vstupu DI01 má být přiřazena hodnota "8314.2 bit 0 hardwarový koncový spínač pozitivní AS1". V dokumentaci měniče naleznete seznam parametrů. Obsahuje všechny parametry a jejich možné hodnoty.

Pro parametr 8334.11 funkce DI 01 je zde uvedena následující hodnota: 8314.2 bit 0 "hardwarový koncový spínač pozitivní AS1". Tuto hodnotu musíte na ovládacím zařízení CBG01A zadat hexadecimálně. Tento přepočet se provádí po jednotlivých úsecích. Decimální hodnoty bitových ukazatelů jsou strukturovány podle následujícího schématu:

Hexadecimální hodnoty bitových ukazatelů pro zadání na ovládacím zařízení CBG01A jsou strukturovány podle následujícího schématu:

Přepočet jednotlivých decimálních úseků na hexadecimální

 

Decimálně

Hexadecimálně

index

8314dec

207Ahex

subindex

02dec

02hex

bit

00dec

00hex

Ze schématu hexadecimálních hodnot lze zjistit následující hodnotu pro zadání do ovládacího zařízení CBG01A: 0002207Ahex. Tuto hodnotu můžete zadat podle oddílu Provedení změny.