Provedení změny

Znázornění

Jelikož subindex parametru může mít až tři místa, zobrazuje se a zadává na ovládacím zařízení vždy třemi číslicemi, případně s počátečními nulami.

Příklad

Chcete-li změnit hodnotu parametru 8377.21 z C20A7hex (standardní nastavení) na 1F20A2hex, postupujte následujícím způsobem.

Volba parametru 8377.21
Změna hodnoty parametru 8377.21
Návrat na bod hlavního menu "Parametry"
  1. Stiskněte tlačítko ESC.
    • Zobrazí se číslo parametru 8377.21.
  2. Stiskněte tlačítko ESC.
  • Nacházíte se zpět v bodě hlavního menu "Parametry".