Realizar un cambio
Representación
Dado que el subíndice de un parámetro puede tener hasta tres dígitos, siempre se muestra e introduce con tres dígitos en la consola de programación, con ceros a la izquierda si es necesario.
Ejemplo
Para cambiar el valor del parámetro 8377.21 de C20A7hex (ajuste estándar) a 1F20A2hex, proceda del siguiente modo.
Seleccione el parámetro 8377.21
Cambie el valor del parámetro 8377.21
Vuelva a la opción del menú principal "Parámetros"
- Pulse la tecla ESC.
- Se visualiza el número de parámetro 8377.21.
- Pulse la tecla ESC.
- Ahora se encuentra de nuevo en la opción del menú principal "Parámetros".