Änderung vornehmen

Darstellung

Da der Subindex eines Parameters bis zu drei Stellen haben kann, wird er am Bediengerät immer dreistellig angezeigt und eingegeben, ggf. mit führenden Nullen.

Beispiel

Um den Wert des Parameters 8377.21 von C20A7hex (Standardeinstellung) in 1F20A2hex zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor.

Parameter 8377.21 auswählen
Wert des Parameters 8377.21 ändern
Zum Hauptmenüpunkt "Parameter" zurückkehren
  1. Drücken Sie die ESC-Taste.
    • Die Parameternummer 8377.21 wird angezeigt.
  2. Drücken Sie die ESC-Taste.
  • Sie befinden sich wieder im Hauptmenüpunkt "Parameter".