进行更改

图示

由于参数的子索引最多可有三位数字,因此它始终在操作面板上显示和输入为三位数字,前面可带零。

示例

如需将参数8377.21的值从C20A7十六进制(默认设置)更改为1F20A2十六进制,请按以下步骤进行操作。

选择参数8377.21
更改参数8377.21的值
返回主菜单项“参数”
  1. 按下ESC键。
    • 显示参数编号8377.21。
  2. 按下ESC键。
  • 将再次回到“参数”主菜单项。