Modification
Représentation
Comme le sous-index d'un paramètre peut compter jusqu'à trois caractères, il est toujours affiché et saisi sur la console de paramétrage avec trois caractères et commence le cas échéant par des zéros.
Exemple
Pour modifier la valeur du paramètre 8377.21 de C20A7hex (réglage par défaut) à 1F20A2hex, procéder comme suit.
Sélectionner le paramètre 8377.21.
Modifier la valeur du paramètre 8377.21.
Retourner dans le menu principal "Paramètres".
- Appuyer sur la touche ESC.
- Le numéro de paramètre 8377.21 s'affiche.
- Appuyer sur la touche ESC.
- L'utilisateur se retrouve dans le menu principal "Paramètres".