Recherche et conversion de la valeur dans la liste des paramètres

Une liste des paramètres se trouve dans la documentation relative au variateur de vitesse. Celle-ci contient tous les paramètres et leurs valeurs possibles.

En conséquence, les valeurs suivantes sont indiquées pour le paramètre 8377.21 Accélération maximale – Source.

  • 794791 Limite d'application – Accélération
  • 2039970 Consignes fixes – Accélération

Convertir la valeur 2039970déc du système décimal en système hexadécimal (1F20A2hex).