Waarde in de parameterlijst vinden en omrekenen

In de documentatie van de regelaar vindt u een parameterlijst. Deze vermeldt alle parameters en de mogelijke waarden ervan.

Dienovereenkomstig worden voor parameter 8377.21 Maximale acceleratie – bron de volgende waarden opgegeven:

  • 794791 Applicatiegrens – acceleratie
  • 2039970 Vaste setpoints – acceleratie

Reken de waarde 2039970dec van het decimale naar het hexadecimale systeem om (1F20A2hex).