Waarde in MOVISUITE® vinden en omrekenen
U kunt de gewenste waarde van een te wijzigen parameter in de engineeringsoftware MOVISUITE® raadplegen. Om bijvoorbeeld in de functie Setpoints > Profielwaardeschakeling de bron van de maximale acceleratie van Applicatiegrens – acceleratie in Vaste setpoints – acceleratie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
- Open de engineeringsoftware MOVISUITE®.
- Ga naar de planningsfase.
- Voeg een regelaar MOVITRAC® uit de catalogus toe.
- Navigeer naar de functie Setpoints > Profielwaardeschakeling.
- Wijzig de bron van de maximale acceleratie in Vaste setpoints – acceleratie.
- Beweeg de muis over de optie Vaste setpoints – acceleratie.
- Er verschijnt een infobox met daarin de gegevens voor index [1] en waarde [2].
- Reken de waarde "2039970" van het decimale naar het hexadecimale systeem om.
- 1F20A2hex