Encontrar e converter valor no MOVISUITE®
Você pode encontrar o valor desejado de um parâmetro a ser alterado no software de engenharia MOVISUITE®. Para alterar, por exemplo, na função Valores nominais > interconexão de valor de perfil, a fonte de aceleração máxima de Limite de aplicação – Aceleração em Frequências fixas – Aceleração, proceder da seguinte forma:
- Abrir o software de engenharia MOVISUITE®.
- Mudar para a fase de planejamento.
- Adicionar um conversor MOVITRAC® do catálogo.
- Navegar até a função Valores nominais > Comutação de valores de perfil.
- Alterar a fonte de aceleração máxima para Frequências fixas – Aceleração.
- Mover o mouse sobre a entrada Frequências fixas – Aceleração.
- Uma caixa de informações é exibida, na qual você pode encontrar as informações sobre o índice [1] e o valor [2].
- Converter o valor "2039970" de decimal para hexadecimal.
- 1F20A2hex