Recherche et conversion de la valeur dans MOVISUITE®

La valeur souhaitée d'un paramètre à modifier se trouve dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®. Pour modifier par exemple la source de l'accélération maximale de la Limite application - Accélération en Consignes fixes - Accélération dans la fonction Consignes > Affectation valeur de profil, procéder comme suit.

  1. Ouvrir le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
  2. Passer en mode étude.
  3. Ajouter un variateur de vitesse MOVITRAC® depuis le catalogue.
  4. Naviguer vers la fonction Consignes > Affectation valeur de profil.
  5. Modifier la source de l'accélération maximale en Consignes fixes – Accélération.
  6. Passer la souris sur l'entrée Consignes fixes – Accélération.
    • Une fenêtre contenant des informations relatives à l'indice [1] et à la valeur [2] s'affiche.
  7. Convertir la valeur "2039970" du système décimal en système hexadécimal.
  • 1F20A2hex