Ricerca e conversione di un valore in MOVISUITE®

Il valore desiderato di un parametro da modificare è riportato nel software di ingegnerizzazione MOVISUITE®. Ad esempio, nella funzione Riferimenti > Collegamento valore profilo, per modificare la sorgente dell'accelerazione massima da limite di applicazione – accelerazione a riferimenti fissi – accelerazione procedere nel modo seguente:

  1. Aprire il software di ingegnerizzazione MOVISUITE®.
  2. Passare alla fase di pianificazione.
  3. Aggiungere un convertitore di frequenza MOVITRAC® dal catalogo.
  4. Navigare fino alla funzione Riferimenti > Collegamento valore profilo.
  5. Modificare la sorgente dell'accelerazione massima in riferimenti fissi – accelerazione.
  6. Passare con il mouse sopra la voce riferimenti fissi – accelerazione.
    • Si apre un riquadro di informazioni nel quale sono riportate le indicazioni su indice [1] e valore [2].
  7. Convertire il valore "2039970" dal sistema decimale a quello esadecimale.
  • 1F20A2hex