Wyszukiwanie i przeliczanie wartości w MOVISUITE®

Odpowiednią wartość zmienianego parametru można znaleźć w oprogramowaniu inżynieryjnym MOVISUITE®. Przykładowo, aby w funkcji Wartości zadane > Połączenie wartości profilu zmienić źródło maksymalnego przyspieszenia Granica aplikacji – przyspieszenieStałe wartości zadane – przyspieszenie, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otworzyć oprogramowanie inżynieryjne MOVISUITE®.
  2. Przejść do fazy planowania.
  3. Dodać falownik MOVITRAC® z katalogu.
  4. Przejść do funkcji Wartości zadane > Połączenie wartości profilu.
  5. Zmienić źródło maksymalnego przyspieszenia w Stałe wartości zadane – przyspieszenie.
  6. Ustawić mysz na pozycji Stałe wartości zadane – przyspieszenie.
    • Wyświetlane jest pole informacyjne, w którym można znaleźć informacje
      o indeksie [1] i wartość [2].
  7. Przeliczyć wartość "2039970" z formatu dziesiętnego na szesnastkowy.
  • 1F20A2hex