Identifikation og omregning af værdi i MOVISUITE®
Du kan finde den ønskede værdi i en parameter, der skal ændres, i engineering-softwaren MOVISUITE®. Gå frem på følgende måde for f.eks. at ændre kilden til den maksimale acceleration fra Applikationsgrænse – acceleration til Faste nominelle værdier – acceleration i funktionen Nominelle værdier > Forbindelse af profilværdier:
- Åbn engineering-softwaren MOVISUITE®.
- Skift til planlægningsfasen.
- Tilføj en omformer MOVITRAC® fra kataloget.
- Navigér til funktionen Nominelle værdier > Forbindelse af profilværdi.
- Ændr kilden til den maksimale acceleration i Faste nominelle værdier – acceleration.
- Kør over posten Faste nominelle værdier – acceleration med musen.
- Der vises et informationsfelt, hvor du kan se oplysninger til indeks [1] og værdi [2].
- Omregn værdien "2039970" fra decimal- til hexadecimalsystemet.
- 1F20A2hex