Değeri MOVISUITE®'te bulma ve dönüştürme

Değiştirilecek olan bir parametrenin istenen değerini MOVISUITE® mühendislik yazılımından alabilirsiniz. Örneğin İstenen değerler > Profil değer bağlantısı fonksiyonunda maksimum hızlanmanın kaynağını Uygulama sınırı – hızlanma'dan Sabit nominal değerler – hızlanma şeklinde değiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

  1. MOVISUITE® mühendislik yazılımını açın.
  2. Planlama aşamasına geçin.
  3. Katalogdan bir MOVITRAC® frekans çeviricisini ekleyin.
  4. İstenen değerler > Profil değer bağlantısı fonksiyonuna gidin.
  5. Sabit nominal değerler – hızlanma'daki maksimum hızlanmanın kaynağını değiştirin.
  6. Fareyi kullanarak Sabit nominal değerler – hızlanma kaydının üzerinden geçin.
    • Bir bilgilendirme kutusu görüntülenir, bu kutudan indeks [1] ve değer [2] ile ilgili bilgileri alabilirsiniz.
  7. "2039970" değerini ondalık sistemden on altılık sisteme dönüştürün.
  • 1F20A2hex