İndeks üzerinden parametrelere erişim

Frekans çeviricinin parametre yapısına erişim, Parametre ana menü noktasındaki indeks erişimi üzerinden uygulanır. Parametreye bağlı olarak değerleri ondalık veya on altılık olarak girmeniz gerekmektedir. Tuş takımının 7 parçalı göstergesi on altılık değerleri aşağıdaki gibi görüntüler (örnek değer C20hex ):

BİLGİ

On altılık değerleri sağdan başlayarak girmelisiniz.
Örnek: "1000" ondalık değeri, "3E8" on altılık değere karşılık gelir. Bunu "8" ile başlayarak tuş takımında "0H3E8" şeklinde girmeniz gerekir.