Zugriff auf Parameter über Index
Der Zugriff auf die Parameterstruktur des Umrichters erfolgt über Indexzugriff im Hauptmenüpunkt Parameter. Je nach Parameter müssen Sie die Werte dezimal oder hexadezimal eingeben. Die 7-Segement-Anzeige des Bediengeräts zeigt Hexadezimalwerte folgendermaßen an (Beispielwert C20hex ):
HINWEIS

Hexadezimale Werte müssen Sie von rechts beginnend eingeben.
Beispiel: Der Dezimalwert "1000" entspricht dem Hexadezimalwert "3E8". Diesen müssen Sie in der Form "0H3E8" am Bediengerät eingeben, beginnend mit der "8".
Weiterführende Informationen