Bit-Pointer
Mit einem Bit-Pointer ist es möglich, als Wert eines Parameters auf den Wert eines anderen Parameters zu verweisen.
Beispiel
Dem digitalen Eingang DI01 soll der Wert "8314.2 Bit 0 HW-Endschalter positiv AS1" zugeordnet werden. In der Dokumentation des Umrichters finden Sie eine Parameterliste. Diese enthält alle Parameter und deren möglichen Werte.
Entsprechend wird für den Parameter 8334.11 Funktion DI 01 der folgende Wert angegeben: 8314.2 Bit 0 "HW-Endschalter positiv AS1". Diesen Wert müssen Sie am Bediengerät CBG01A hexadezimal eingeben. Diese Umrechnung erfolgt abschnittsweise. Die dezimalen Werte für Bit-Pointer sind nach dem folgenden Schema aufgebaut:
Die hexadezimalen Werte für Bit-Pointer für die Eingabe am Bediengerät CBG01A sind nach dem folgenden Schema aufgebaut:
| dezimal | hexadezimal |
|---|---|---|
Index | 8314dez | 207Ahex |
Subindex | 02dez | 02hex |
Bit | 00dez | 00hex |
Aus dem Schema für hexadezimale Werte ergibt sich der folgende Wert für die Eingabe in das Bediengerät CBG01A: 0002207Ahex. Diesen Wert können Sie gemäß dem Abschnitt Änderung vornehmen eingeben.