Puntero de bits
Con un puntero de bits es posible referirse al valor de otro parámetro como el valor de un parámetro.
Ejemplo
A la entrada binaria DI01 se le debe asignar el valor "8314.2 Bit 0 Interruptor de fin de carrera positiva de HW CA1". En la documentación del variador se encuentra un directorio de parámetros. Éste contiene todos los parámetros y sus valores posibles.
Correspondientemente, para el parámetro 8334.11 Función DI 01 se indica el siguiente valor: 8314.2 Bit 0 "Interruptor de fin de carrera de HW positiva CA1". Este valor lo debe introducir en la consola de programación CBG01A de forma hexadecimal. Esta conversión se realiza por secciones. Los valores decimales de los punteros de bits se estructuran según el siguiente esquema:
Los valores hexadecimales de los punteros de bits para la entrada en la consola de programación CBG01A se estructuran según el siguiente esquema:
| Decimal | Hexadecimal |
|---|---|---|
Índice | 8314dec | 207Ahex |
Subíndice | 02dec | 02hex |
Bit | 00dec | 00hex |
Del esquema de valores hexadecimales resulta el siguiente valor para la entrada en la consola de programación CBG01A: 0002207Ahex. Este valor lo puede introducir según el apartado Realizar un cambio.