位指针

通过位指针,可将一个参数的值引用为另一参数的值。

示例

值“8314.2位0驱动机构1硬件限位开关正”应分配给数字量输入端DI01。参数表参见变频器文档。参数表中包含所有参数及其可能的数值。

相应地,为参数8334.11功能DI 01指定以下值:8314.2 位0“驱动机构1硬件限位开关正”。必须在操作面板CBG01A上以十六进制的形式输入该值。这种转换逐段进行。位指针的十进制值的结构如下:

在操作面板CBG01A上输入的位指针的十六进制值的结构如下:

将十进制部分转换为十六进制

 

十进制

十六进制

索引

8314十进制

207A十六进制

子索引

02十进制

02十六进制

00十进制

00十六进制

根据十六进制值的方案,操作面板CBG01A中的输入值如下:0002207A十六进制。您可根据进行更改一章的说明输入该值。