Bit-pointer
Med en Bit-pointer kan det som verdien til en parameter henvises til verdien i en annen parameter.
Eksempel
Den digitale inngangen DI01 skal tilordnes verdien "8314.2 Bit 0 HW-endebryter positiv AS1". I omformerens dokumentasjon finner du en parameterliste. Denne inneholder alle parametere og deres mulige verdier.
Tilsvarende angis følgende verdi for parameter 8334.11 Funksjon DI 01: 8314.2 Bit 0 "HW-endebryter positiv AS1". Denne verdien må du legge inn heksadesimalt på operatørpanel CBG01A. Denne omregningen følger i avsnitt. De desimale verdiene for Bit-pointer er oppbygget etter følgende skjema:
De heksadesimale verdiene for Bit-Pointer for innlegging på operatørpanelet CBG01A er oppbygget etter følgende skjema:
| desimal | heksadesimal |
|---|---|---|
Indeks | 8314des | 207Ahex |
Underindeks | 02des | 02hex |
Bit | 00des | 00hex |
Fra skjemaet for heksadesimale verdier fremgår følgende verdi for innlegging på operatørpanelet CBG01A: 0002207Ahex. Denne verdien kan du legge inn i henhold til kapitlet Foreta endring.