Bit-Pointer

Bit-Pointer umożliwia odniesienie wartości jednego parametru do wartości innego parametru.

Przykład

Do wejścia cyfrowego DI01 należy przypisać wartość "8314.2 bit 0 krańcowy wyłącznik sprzętowy dodatni AS1". W dokumentacji falownika można znaleźć listę parametrów. Zawiera ona wszystkie parametry i możliwe wartości.

W związku z tym dla parametru 8334.11 Funkcja DI 01 podawana jest następująca wartość: 8314.2 bit 0 krańcowy wyłącznik sprzętowy dodatni AS1. Tę wartość należy wpisać na panelu sterowania CBG01A w formie szesnastkowej. Przeliczenie odbywa się stopniowo. Wartości dziesiętne dla Bit-Pointer są zbudowane zgodnie z następującym schematem:

Wartości szesnastkowe dla Bit-Pointer, z przeznaczeniem do wprowadzenia ich na panelu sterowania CBG01A, są zbudowane zgodnie z następującym schematem:

Przeliczanie zapisów dziesiętnych na szesnastkowe

 

Zapis dziesiętny

Zapis szesnastkowy

Indeks

8314dec

207Ahex

Sub-indeks

02dec

02hex

Bit

00dec

00hex

Ze schematu wartości szesnastkowych wynika następująca wartość, którą należy wprowadzić na panelu sterowania CBG01A: 0002207Ahex. Ww. wartość można wpisać w sposób opisany w rozdziale Wprowadzanie zmian.