Wprowadzanie zmian
Widok
Indeks podrzędny parametru może obejmować maks. trzy miejsca, dlatego na panelu sterowania zawsze wyświetlane wzgl. podawane są trzy miejsca, ewentualnie z poprzedzającymi zerami.
Przykład
Aby zmienić wartość parametru 8377.21 z C20A7hex (ustawienie standardowe) na 1F20A2hex, należy wykonać następujące czynności:
Wybrać parametr 8377.21.
Zmienić wartość parametru 8377.21.
Wrócić do punku menu "Parametry".
- Nacisnąć przycisk ESC.
- Wyświetlany jest numer parametru 8377.21.
- Nacisnąć przycisk ESC.
- Nastąpił powrót do punktu menu głównego "Parametry".