Göra ändring
Visning
Eftersom delindexet för en parameter kan ha upp till tre siffror, visas det och matas alltid in på operatörspanelen med tre siffror, eventuellt med inledande nollor.
Exempel
För att ändra värdet på parameter 8377.21 från C20A7hex (standardinställning) till 1F20A2hex, gå tillväga på följande sätt.
Välj parameter 8377.21
Ändra värdet på parameter 8377.21
Återgå till huvudmenypunkten "Parameter"
- Tryck på ESC.
- Parameternumret 8377.21 visas.
- Tryck på ESC.
- Du befinner dig återigen i huvudmenypunkten "Parameter".