Wijziging configureren

Weergave

Omdat de subindex van een parameters maar liefst drie posities kan hebben, wordt deze op het bedieningstoestel altijd met drie posities weergegeven en ingevoerd, evt. met voorloopnullen.

Voorbeeld

Ga om de waarde van parameter 8377.21 van C20A7hex (standaardinstelling) in 1F20A2hex te veranderen als volgt te werk.

Parameter 8377.21 selecteren
Waarde van parameter 8377.21 wijzigen
Terug naar de hoofdmenuoptie "Parameters" gaan
  1. Druk op de ESC-toets.
    • Parameternummer 8377.21 verschijnt.
  2. Druk op de ESC-toets.
  • U bent weer bij de hoofdmenuoptie "Parameters".