Toegang tot parameters via index
U hebt via de index in de hoofdmenuoptie toegang tot de parameterstructuur van de regelaar Parameters. Afhankelijk van de parameter moet u de waarden decimaal of hexadecimaal invoeren. Het 7-segmentdisplay van het bedieningstoestel geeft hexadecimale waarden als volgt weer (voorbeeldwaarde C20hex ):
AANWIJZING

U moet hexadecimale waarde van rechts beginnend invoeren.
Voorbeeld: decimale waarde "1000" komt overeen met hexadecimale waarde "3E8". Deze moet u in de vorm "0H3E8" op het bedieningstoestel invoeren, beginnend met de "8".
Aanvullende informatie