Accès aux paramètres via l'index
L'accès à la structure des paramètres du variateur de vitesse se fait par l'accès à l'index dans le menu principal Paramètres. En fonction du paramètre, saisir les valeurs en décimal ou en hexadécimal. L'afficheur 7 segments de la console de paramétrage indique les valeurs hexadécimales de la manière suivante (exemple de valeur : C20hex).
REMARQUE

Les valeurs hexadécimales doivent être saisies en commençant par la droite.
Exemple : la valeur décimale "1000" correspond à la valeur hexadécimale "3E8". Celle-ci doit être saisie sur la console de paramétrage sous la forme "0H3E8", en commençant par le "8".
Informations complémentaires