Pointeur bit

Un pointeur bit, permet de faire référence, en tant que valeur d'un paramètre, à la valeur d'un autre paramètre.

Exemple

La valeur "8314.2 bit 0 Fin de course mat. positif MTR1" doit être affectée à l'entrée digitale DI01. Une liste des paramètres se trouve dans la documentation du variateur de vitesse. Cette liste indique tous les paramètres et leurs valeurs possibles.

En conséquence, la valeur suivante est indiquée pour le paramètre 8334.11 Fonction DI 01 8314.2 bit 0 "Fin de course mat. positif MTR1. Saisir cette valeur en hexadécimal sur la console de paramétrage CBG01A. Cette conversion s'effectue par étapes. Les valeurs décimales pour le pointeur bit sont structurées selon le schéma suivant.

Les valeurs hexadécimales pour le pointeur bit pour la saisie sur la console de paramétrage CBG01A sont structurées selon le schéma suivant.

Conversion des sections décimales en hexadécimales

 

Décimal

Hexadécimal

Index

8314déc

207Ahex

Sous-index

02déc

02hex

Bit

00déc

00hex

Le schéma pour les valeurs hexadécimales donne la valeur suivante pour la saisie dans la console de paramétrage CBG01A : 0002207Ahex. Saisir cette valeur selon le chapitre Modification.