Paramètres importants
Les paramètres importants et leurs valeurs possibles sont indiqués dans les tableaux suivants. Utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour accéder à la structure de paramètres complète du variateur de vitesse.
Les tableaux utilisent les abréviations et conventions d'affichage suivantes.
- MT1 : motorisation-transmission 1
- MT2 : motorisation-transmission 2
- Les valeurs standards sont représentées en gras.
Informations complémentaires
- Consignes
- Propriétés de l'appareil
- Diagnostic – Valeurs process – Étage de puissance
- Valeurs d'affichage (valeurs filtrées)
- Possibilités de réglage motorisations-transmissions 1 et 2
- Fonctions d'entraînement – FCB 05 Régulation de vitesse
- Fonctions de surveillance
- Entrées et sorties de l'appareil de base
- CBG01A - Informations