Valeurs d'affichage (valeurs filtrées)

Paramètre

Index

Exemple

Signification

Vitesse réelle en unités système

8383.047

1dec

1 min-1

Vitesse réelle en unités utilisateur

8383.048

1dec

1 min-1

Fréquence stator

8383.061

1.0dec

1.0 Hz

Couple réel relatif

8383.093

1dec

1 % du couple nominal moteur

Couple réel absolu

8383.094

1.0dec

1.0 Nm du couple nominal moteur

Couple réel en unités communication

8383.095

1.0dec

1.0 % du couple nominal moteur

Courant relatif générateur de couple

8383.117

1.0dec

1.0 % du courant nominal de l'appareil

Courant absolu générateur de couple

8383.118

1.00dec

1.00 A

Courant relatif générateur de champ

8383.119

1.0dec

1.0 % du courant nominal de l'appareil

Courant absolu générateur de champ

8383.120

1.00dec

1.00 A

Courant total relatif

8383.127

1.0dec

1.0 % du courant nominal de l'appareil

Courant total absolu

8383.128

1.00dec

1.00 A

Consigne de tension absolue

8383.159

1dec

1 V

Tension circuit intermédiaire UZ

8383.160

1dec

1 V

Température moteur motorisation-transmission active

8439.001

1.0dec

1.0 °C

Charge moteur motorisation-transmission active

8439.002

1.0dec

1.0 %