Zobrazované hodnoty (filtrované hodnoty)

Parametry

Index

Příklad

Význam

Skutečné otáčky v systémové jednotce

8383.047

1dec

1 min-1

Skutečné otáčky v uživatelských jednotkách

8383.048

1dec

1 min-1

Frekvence statoru

8383.061

1.0dec

1.0 Hz

Relativní skutečný krouticí moment

8383.093

1dec

1 % jmenovitého momentu motoru

Absolutní skutečný krouticí moment

8383.094

1.0dec

1.0 Nm jmenovitého momentu motoru

Skutečný krouticí moment v komunikačních jednotkách

8383.095

1.0dec

1.0 % jmenovitého momentu motoru

Relativní proud vytvářející točivý moment

8383.117

1.0dec

1.0 % jmenovitého proudu zařízení

Absolutní proud vytvářející točivý moment

8383.118

1.00dec

1.00 A

Relativní proud vytvářející pole

8383.119

1.0dec

1.0 % jmenovitého proudu zařízení

Absolutní proud vytvářející pole

8383.120

1.00dec

1.00 A

Relativní zdánlivý proud

8383.127

1.0dec

1.0 % jmenovitého proudu zařízení

Absolutní zdánlivý proud

8383.128

1.00dec

1.00 A

Absolutní požadované napětí

8383.159

1dec

1 V

Napětí meziobvodu UZ

8383.160

1dec

1 V

Teplota motoru aktivní hnací větve

8439.001

1.0dec

1.0 °C

Využití motoru aktivní hnací větve

8439.002

1.0dec

1.0 %