Displayvärden (filtrerade värden)

Parameter

Index

Exempel

Betydelse

Ärvarvtal i systemenhet

8383.047

1dec

1 min-1

Ärvarvtal i användarenheter

8383.048

1dec

1 min-1

Statorfrekvens

8383.061

1.0dec

1.0 Hz

Relativt ärvridmoment

8383.093

1dec

1 % av motorns nominella vridmoment

Absolut ärvridmoment

8383.094

1.0dec

1.0 Nm av motorns nominella vridmoment

Ärvridmoment i kommunikationsenheter

8383.095

1.0dec

1.0 % av motorns nominella vridmoment

Relativ vridmomentbildande ström

8383.117

1.0dec

1.0 % av enhetens märkström

Absolut vridmomentbildande ström

8383.118

1.00dec

1.00 A

Relativ fältbildande ström

8383.119

1.0dec

1.0 % av enhetens märkström

Absolut fältbildande ström

8383.120

1.00dec

1.00 A

Relativ skenbar ström

8383.127

1.0dec

1.0 % av enhetens märkström

Absolut skenbar ström

8383.128

1.00dec

1.00 A

Absolut börspänning

8383.159

1dec

1 V

Mellankretsspänning UZ

8383.160

1dec

1 V

Motortemperatur aktiv drivlina

8439.001

1.0dec

1.0 °C

Motorutnyttjande aktiv drivlina

8439.002

1.0dec

1.0 %