Inställningsalternativ drivlina 1 och 2

Parameter

Index

Möjliga värden

Betydelse

PWM-frekvens AS1

8362.003

4.0dec

4 kHz

8.0dec

8 kHz

16.0dec

16 kHz

PWM-frekvens AS2

8363.003

4.0dec

4 kHz

8.0dec

8 kHz

16.0dec

16 kHz

Reglermetod AS1

8362.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

6hex

LVFC (endast MOVITRAC® basic)

Reglermetod AS2

8363.001

0hex

VFCPLUS

1hex

CFC

2hex

U/f

4hex

ELSM

Boost U/f AS1Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8396.007

100dec

100 %

0dec

0 % (ingen boost)

Boost VFCPLUS AS1Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8392.007

100dec

100 %

0dec

0 % (ingen boost)

Boost LVFC AS1Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8593.007

100dec

100 %

0dec

0 % (ingen boost)

Boost U/f AS2Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8397.007

100dec

100 %

0dec

0 % (ingen boost)

Boost VFCPLUS AS2Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8393.007

100dec

100 %

0dec

0 % (ingen boost)

Börvarvtalsfilter AS1

8404.002

0dec

0 ms

100000dec

100 ms

Börvarvtalsfilter AS2

8405.002

0dec

0 ms

100000dec

100 ms

Förmagnetiseringstid U/f AS1Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8396.005

100dec

100 %

Förmagnetiseringstid VFCPLUS AS1Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8392.005

100dec

100 %

Förmagnetiseringstid CFC AS1

8394.005

100dec

100 %

Förmagnetiseringstid LVFC AS1Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8593.005

100dec

100 %

Förmagnetiseringstid U/f AS2Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8397.005

100dec

100 %

Förmagnetiseringstid VFCPLUS AS2Matas in hexadecimalt vid firmware < 4.00

8393.005

100dec

100 %

Förmagnetiseringstid CFC AS2

8395.005

100dec

100 %

Bromsöppningstid AS1

8355.003

1dec

1 ms

Bromsansättningstid AS1

8355.004

1dec

1 ms

Bromsöppningstid AS2

8356.003

1dec

1 ms

Bromsansättningstid AS2

8356.004

1dec

1 ms

Bromsdrift U/f AS1

8396.004

0hex

4Q (motor och generator)

1hex

2Q (endast motor)

Bromsdrift VFCPLUS AS1

8392.004

0hex

4Q (motor och generator)

1hex

2Q (endast motor)

Bromsdrift LVFC AS1

8593.004

0hex

4Q (motor och generator)

1hex

2Q (endast motor)

Bromsdrift U/f AS2

8397.004

0hex

4Q (motor och generator)

1hex

2Q (endast motor)

Bromsdrift VFCPLUS AS2

8393.004

0hex

4Q (motor och generator)

1hex

2Q (endast motor)