驱动机构1和2的设置方式

参数

索引

可能的值

含义

驱动机构1的PWM频率

8362.003

4.0十进制

4 kHz

8.0十进制

8 kHz

16.0十进制

16 kHz

驱动机构2的PWM频率

8363.003

4.0十进制

4 kHz

8.0十进制

8 kHz

16.0十进制

16 kHz

驱动机构1控制程序

8362.001

0十六进制

VFCPLUS

1十六进制

CFC

2十六进制

V/f

4十六进制

ELSM

6十六进制

LVFC(仅MOVITRAC® basic

驱动机构2控制程序

8363.001

0十六进制

VFCPLUS

1十六进制

CFC

2十六进制

V/f

4十六进制

ELSM

驱动机构1 V/f电压补偿固件 < 4.00时,输入为十六进制

8396.007

100十进制

100 %

0十进制

0 %(无电压补偿)

驱动机构1 VFCPLUS电压补偿固件 < 4.00时,输入为十六进制

8392.007

100十进制

100 %

0十进制

0 %(无电压补偿)

驱动机构1 LVFC电压补偿固件 < 4.00时,输入为十六进制

8593.007

100十进制

100 %

0十进制

0 %(无电压补偿)

驱动机构2 V/f电压补偿固件 < 4.00时,输入为十六进制

8397.007

100十进制

100 %

0十进制

0 %(无电压补偿)

驱动机构2 VFCPLUS电压补偿固件 < 4.00时,输入为十六进制

8393.007

100十进制

100 %

0十进制

0 %(无电压补偿)

驱动机构1转速设定值滤波器

8404.002

0十进制

0 ms

100000十进制

100 ms

驱动机构2转速设定值滤波器

8405.002

0十进制

0 ms

100000十进制

100 ms

驱动机构1 V/f预磁化时间固件 < 4.00时,输入为十六进制

8396.005

100十进制

100 %

驱动机构1 VFCPLUS预磁化时间固件 < 4.00时,输入为十六进制

8392.005

100十进制

100 %

驱动机构1 CFC预磁化时间

8394.005

100十进制

100 %

驱动机构1 LVFC预磁化时间固件 < 4.00时,输入为十六进制

8593.005

100十进制

100 %

驱动机构2 V/f预磁化时间固件 < 4.00时,输入为十六进制

8397.005

100十进制

100 %

驱动机构2 VFCPLUS预磁化时间固件 < 4.00时,输入为十六进制

8393.005

100十进制

100 %

驱动机构2 CFC预磁化时间

8395.005

100十进制

100 %

驱动机构1制动器释放时间

8355.003

1十进制

1 ms

驱动机构1制动应用时间

8355.004

1十进制

1 ms

驱动机构2制动器释放时间

8356.003

1十进制

1 ms

驱动机构2制动应用时间

8356.004

1十进制

1 ms

驱动机构1 V/f制动操作

8396.004

0十六进制

4象限(电机模式和发电模式)

1十六进制

2象限(仅电机模式)

驱动机构1 VFCPLUS制动操作

8392.004

0十六进制

4象限(电机模式和发电模式)

1十六进制

2象限(仅电机模式)

驱动机构1 LVFC制动操作

8593.004

0十六进制

4象限(电机模式和发电模式)

1十六进制

2象限(仅电机模式)

驱动机构2 V/f制动操作

8397.004

0十六进制

4象限(电机模式和发电模式)

1十六进制

2象限(仅电机模式)

驱动机构2 VFCPLUS制动操作

8393.004

0十六进制

4象限(电机模式和发电模式)

1十六进制

2象限(仅电机模式)